drylin BLDC-Motor mit Molex-Stecker, Hall und Encoder, NEMA 24

MOT-EC-60-C-I-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-60-C-I-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-60-C-I-A technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-EC-60-C-I-A technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
drylin BLDC-Motor mit Molex-Stecker, Hall und Encoder, NEMA 24
drylin BLDC-Motor mit Molex-Stecker, Hall und Encoder, NEMA 24
drylin BLDC-Motor mit Molex-Stecker, Hall und Encoder, NEMA 24
drylin BLDC-Motor mit Molex-Stecker, Hall und Encoder, NEMA 24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Baugröße: NEMA 24 / Flanschmaß 60 mm
  • Schutzart: IP40
  • Nenndrehmoment: 0,80 Nm
  • Nennspannung: 48 VDC
  • Motoranschlüsse: Molex-Stecker, Encoder mit Molex
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-EC-60-C-I-A

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

André Kirchhofer
André Kirchhofer

igus-icon-phone+41 62 388 97 82

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
Freitags: 8 - 16:30 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
Freitags: 8 - 16:30 Uhr