- Gehäusematerial: igumid G
- kostengünstig
- Verbindung für rotierende und
schwenkende Bewegungen
- geringes Gewicht
Change Language :
igubal AGRM LC und AGLM LC – kostengünstige Winkelgelenke für rotierende und schwenkende Bewegungen
Das igubal AGRM und AGLM LC Axialgelenk mit Rechts- oder Linksgewinde bietet wie das AGRM und AGLM eine perfekte Lösung für rotierende und schwenkende Bewegungen, jedoch ohne die Kugelkappe aus iglidur W300. Stattdessen ist der Kugelzapfen direkt in das igumid G Gehäuse integriert, was die Herstellungskosten reduziert und eine kostengünstige Alternative darstellt. Der Kugelzapfen ist mit Rechtsgewinde aus igumid G oder verzinktem Stahl erhältlich, auf Anfrage auch mit Linksgewinde und aus Edelstahl.
Das Gehäuse besteht aus igumid G, einem schlagfesten und langfaserverstärkten Polymer, das für Temperaturen von -40°C bis +120°C und kurzzeitig bis +180°C geeignet ist und sich durch hohe Robustheit und Langlebigkeit auszeichnet. Trotz der kostengünstigen Ausführung bleibt das Winkelgelenk schwingungsdämpfend und unempfindlich gegenüber Schmutz und Staub, was es zu einer zuverlässigen Wahl für anspruchsvolle Umgebungen macht.
Insgesamt bieten die AGRM LC und AGLM LC Winkelgelenke eine effiziente und kostengünstige Lösung für verschiedenste Anwendungen, bei denen Zuverlässigkeit und einfache Handhabung im Vordergrund stehen.