readycable® Hybridleitung Kuka Quantec Direktanschlussleitung

MAT904141227 product image
igus-icon-lupe

• Profinet

• Sternvierer Aufbau (Buselement)

• Bus-Hybridleitung mit zusätzlichen Adern zur Spannungsversorgung

• Für Energiekettenanwendungen

• PUR-Außenmantel

• Biegefaktor 12,5xd

• Gesamt- und Elementschirm

• Kerbzäh

• ölbeständig & flammwidrig

• Kühlmittelbeständig

• PVC- und Halogenfrei

• 10 Mio. Doppelhübe garantiert

  • Bis zu 4 Jahre Garantie
  • igus-icon-lieferzeitMAT904141227
    InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

    Beratung

    Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

    Beratung