drygear® Apiro® Motorkit DC-Motor

RL-A51.0117 product image
igus-icon-lupe
RL-A51.0117 product image
igus-icon-lupe
RL-A51.0117 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 3
RL-A51.0117 product image
RL-A51.0117 product image
RL-A51.0117 technical drawing
  • Drehmoment: 0,1Nm bis 1,8Nm
  • Betriebsspannung: 12 VDC und 24 VDC
  • Drehzahl: bis 440 U/min
  • Motoranschluss: Flachstecker
  • Schutzart: IP30
  • Direkter Batteriebetrieb möglich


Preis ohne Getriebe


igus-icon-lieferzeitRL-A51.0117
0.1

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung