drygear® Schneckengetriebe BB, Baugröße 20, asymmetrisch

RL-D-20-106-38-010B5 product image
igus-icon-lupe
RL-D-20-106-38-010B5 product image
igus-icon-lupe
1 von 2
RL-D-20-106-38-010B5 product image
RL-D-20-106-38-010B5 product image

drygear® Schneckengetriebe

  • Antriebswelle mit 8mm Außendurchmesser
  • Geschwindigkeiten bei maximaler Last bis zu 20rpm
  • Max. Abtriebsmoment bis 10Nm
  • Verfügbare Übersetzungen: 38:1, 70:1
  • Bedingt selbsthemmend am Abtrieb
  • Trockenlauf dank tribologisch optimierten Kunststoffen
  • Wartungsfrei
  • 40% leichter als vergleichbare Metallvarianten
igus-icon-lieferzeitRL-D-20-106-38-010B5
38:1

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung