drygear® Schneckengetriebe BB, Baugröße 50, asymmetrisch

RL-D-50-106-48-010B5 product image
igus-icon-lupe
RL-D-50-106-48-010B5 product image
igus-icon-lupe
RL-D-50-106-48-010B5 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 3
RL-D-50-106-48-010B5 product image
RL-D-50-106-48-010B5 product image
RL-D-50-106-48-010B5 technical drawing

drygear® Schneckengetriebe

  • Antriebswelle mit 15mm Außendurchmesser
  • Geschwindigkeiten bei maximaler Last bis zu 8rpm
  • Max. Abtriebsmoment bis 50Nm
  • Verfügbare Übersetzungen: 48:1, 70:1
  • Bedingt selbsthemmend am Abtrieb
  • Trockenlauf dank tribologisch optimierten Kunststoffen
  • Wartungsfrei
  • 40% leichter als vergleichbare Metallvarianten
igus-icon-lieferzeitRL-D-50-106-48-010B5
48:1

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung