drylin® E Schrittmotor, Litzen mit Molex-Stecker und Encoder, NEMA 34

MOT-AN-S-060-059-086-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-059-086-L-C-AAAC video
igus-icon-lupe
1 von 5
drylin® E Schrittmotor, Litzen mit Molex-Stecker und Encoder, NEMA 34
drylin® E Schrittmotor, Litzen mit Molex-Stecker und Encoder, NEMA 34
drylin® E Schrittmotor, Litzen mit Molex-Stecker und Encoder, NEMA 34
drylin® E Schrittmotor, Litzen mit Molex-Stecker und Encoder, NEMA 34
drylin® E Schrittmotor, Litzen mit Molex-Stecker und Encoder, NEMA 34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Baugröße: NEMA 34 / Flanschmaß 86 mm
  • Schutzart: IP40
  • Haltemoment: 5,90 Nm
  • Nennstrom: 6,40 A
  • Motoranschlüsse: Litzen mit Molex-Stecker, Encoder mit JST-Stecker
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-059-086-L-C-AAAC

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

André Kirchhofer
André Kirchhofer

igus-icon-phone+41 62 388 97 82