drylin® E EC/BLDC-Motor mit Molex-Stecker, Hall, Encoder und Bremse, NEMA 23

MOT-EC-56-C-K-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-56-C-K-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-56-C-K-A technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-EC-56-C-K-A technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
drylin® E EC/BLDC-Motor mit Molex-Stecker, Hall, Encoder und Bremse, NEMA 23
drylin® E EC/BLDC-Motor mit Molex-Stecker, Hall, Encoder und Bremse, NEMA 23
drylin® E EC/BLDC-Motor mit Molex-Stecker, Hall, Encoder und Bremse, NEMA 23
drylin® E EC/BLDC-Motor mit Molex-Stecker, Hall, Encoder und Bremse, NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Baugröße: NEMA 23 / Flanschmaß 56 mm
  • Schutzart: IP40
  • Nenndrehmoment: 0,60 Nm
  • Nennspannung: 48 VDC
  • Motoranschlüsse: Molex-Stecker, Encoder mit Molex, Bremse mit Molex
  • Bremsspannung: 24V
  • integrierte Bremse für vertikale Lasten
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-EC-56-C-K-A

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

André Kirchhofer
André Kirchhofer

igus-icon-phone+41 62 388 97 82