igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 2
- Außen Ø: 30 mm
- Bis 150 °C dauerhaft einsetzbar
- Hohe Säurebeständigkeit
- Edelstahlrohr 1.4301
- Längentoleranz: ±0,5 mm
igus-icon-lieferzeitBBT-ES30-608-A500-70-ES
30
8
608
Als fertig konfektionierte Systeme mit einem Rohr aus Aluminium, Carbon, Edelstahl oder PVC bewähren sich die Kugellager als Tragrollen zum Umlenken von Folien und Etiketten oder auch zum Fördern von Gütern. Durch den Einsatz von verschleißfesten Hochleistungspolymeren sowie dünnwandigen Rohren sorgen sie im Gegensatz zu metallischen Lösungen für eine Gewichtsersparnis von bis zu 48 %. Ihre Massenträgheit ist so um 42 % geringer, die notwendige Energie zum Beschleunigen damit erheblich kleiner und die Rollen erreichen die Fördergeschwindigkeit eher.