- Baugröße Motor: NEMA11 / Flanschmaß 28 mm
- Schutzart: IP40
- Haltemoment: 0,12 Nm
- Nennstrom: 1,00 A
- Linearer Vorschub/1,8° Schritt: 0,0254 mm
- Kraft: 50 N
- Motoranschluss: Litzen mit JST-Stecker
- Effiziente dryspin® Steilgewinde: DST 6,35 x 5,08
- Schmierfreie dryspin® Gewindemutter: 15 mm
Change Language :