- Gelenkpfanne M5, M6, M8 und M10
- individuelle Stichmaße
- individuelle Ausrichtung der Lagerstelle
- Gegen Schmutz abgedichtete Endstücke
- Vibrationsdämpfendes und flexibles Gehäusematerial
- Material Zwischenstück: Edelstahl oder Messing
Change Language :
igubal WDGM-FX-Koppelstange – für anspruchsvolle und schmutzbelastete Anwendungen
Unsere Koppelstangen bieten ein hohes Maß an Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Die variable igubal WDGM-FX Koppelstange für Kugelzapfen verfügt über einen größeren Hinterschnitt gegen das Eindringen von Schmutz. Die Länge zwischen 70 und 999 mm, die Ausrichtung der Lagerstellen und das Material des Zwischenstücks können individuell bestimmt werden. Das Zwischenstück kann aus Edelstahl oder Messing bestehen. Die integrierten Festschmierstoffe in unseren Kunststoffen ersetzen eine externe Schmierung dauerhaft, wodurch die wartungsfreien Koppelstangen ökologische und ökonomische Vorteile bieten.

Video-Beratung per Microsoft Teams:
Buchen Sie Ihren Termin für eine Video-Beratung per MS Teams hier.
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 17 Uhr
Freitag: 8 – 16:30 Uhr
Persönlich:
Montag – Donnerstag: 8 – 17 Uhr
Freitag: 8 – 16:30 Uhr