readycable® Busleitung nach AIDA Spezifikation, Verlängerungsleitung Buchse-Stift, 7. Achse

MAT904152118 product image
igus-icon-lupe
• Profinet
• Sternvierer Aufbau
• Für Energiekettenanwendungen
• PUR-Außenmantel
• Außenmantelfarbe Gelbgrün
• Biegefaktor 12,5xd
• Gesamtschirm
• Kerbzäh
• ölbeständig & flammwidrig
• Kühlmittelbeständig
• PVC- und Halogenfrei
• 10 Mio. Doppelhübe garantiert
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
  • igus-icon-lieferzeitMAT904152118
    InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

    Beratung

    Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

    Beratung