igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Baugröße: NEMA 34 / Flanschmaß 86 mm
- Schutzart: IP40
- Haltemoment: 5,90 Nm
- Nennstrom: 6,40 A
- Motoranschlüsse: Litze mit Molex-Stecker, Bremse mit Litze
- Bremsspannung: 24V
- integrierte Bremse für vertikale Lasten
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-059-086-L-B-AAAA