- Baugröße: NEMA 24 / Flanschmaß 60 mm
- Schutzart: IP40
- Haltemoment: 3,5 Nm
- Nennstrom: 4,2 A
- Motoranschlüsse: Litze mit JST-Stecker, Bremse mit Litze
- Bremsspannung: 24V
- integrierte Bremse für vertikale Lasten
Change Language :
Der Powermotor in der mittleren Baugröße
Der Schrittmotor besticht mit seinem hohen Drehmoment im mittleren Drehzahlbereich. Die Montagemaße sind identisch, wie beim NEMA23, wodurch man ihn flexibel einsetzen kann. Der Schrittmotor arbeitet präzise, glänzt durch seine einfache Ansteuerung, ist robust und kosteneffektiv. Seine Einsatzgebiete findet er in preiswerte Stand-Alone-Geräte, sowie Automatisierungsmaschinen und in Formatverstellungen. Der Motoranschluss ist hier der JST-Stecker. Dieser ragt 300 mm aus dem hinteren Teil des Motorgehäuses. Der Vorteil dieses Anschlusses ist es, dass dieser kostengünstiger im Vergleich zum metrischen Stecker ist. Die Bremse besitzt einen Molex-Stecker nach einer 300 mm Litze.