drylin® E Linearaktuator, Litzen mit JST-Stecker und Encoder, NEMA 11

DLE-LA-0002 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0002 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0002 technical drawing
igus-icon-lupe
DLE-LA-0002 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconDLE-LA-0002 video
igus-icon-lupe
1 von 5
drylin® E Linearaktuator, Litzen mit JST-Stecker und Encoder, NEMA 11
drylin® E Linearaktuator, Litzen mit JST-Stecker und Encoder, NEMA 11
drylin® E Linearaktuator, Litzen mit JST-Stecker und Encoder, NEMA 11
drylin® E Linearaktuator, Litzen mit JST-Stecker und Encoder, NEMA 11
drylin® E Linearaktuator, Litzen mit JST-Stecker und Encoder, NEMA 11
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Baugröße Motor: NEMA11 / Flanschmaß 28 mm
  • Schutzart: IP40
  • Haltemoment: 0,12 Nm
  • Nennstrom: 1,00 A
  • Linearer Vorschub/1,8° Schritt: 0,0254 mm
  • Kraft: 50 N
  • Motoranschluss: Litzen mit JST-Stecker, Encoder mit JST-Stecker
  • Effiziente dryspin® Steilgewinde: DST 6,35 x 5,08
  • Schmierfreie dryspin® Gewindemutter: 15 mm
igus-icon-lieferzeitDLE-LA-0002

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

André Kirchhofer
André Kirchhofer

igus-icon-phone+41 62 388 97 82