drylin® E Linearaktuator, Litzen mit JST-Stecker, NEMA 17

DLE-LA-0003 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0003 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0003 technical drawing
igus-icon-lupe
DLE-LA-0003 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconDLE-LA-0003 video
igus-icon-lupe
1 von 5
drylin® E Linearaktuator, Litzen mit JST-Stecker, NEMA 17
drylin® E Linearaktuator, Litzen mit JST-Stecker, NEMA 17
drylin® E Linearaktuator, Litzen mit JST-Stecker, NEMA 17
drylin® E Linearaktuator, Litzen mit JST-Stecker, NEMA 17
drylin® E Linearaktuator, Litzen mit JST-Stecker, NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Baugröße Motor: NEMA17 / Flanschmaß 42 mm
  • Schutzart: IP40
  • Haltemoment: 0,50 Nm
  • Nennstrom: 1,80 A
  • Linearer Vorschub/1,8° Schritt: 0,075 mm
  • Kraft: 100 N
  • Motoranschluss: Litzen mit JST-Stecker
  • Effiziente dryspin® Steilgewinde: DST 8 x 15
  • Schmierfreie dryspin® Gewindemutter: 20 mm
igus-icon-lieferzeitDLE-LA-0003

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

André Kirchhofer
André Kirchhofer

igus-icon-phone+41 62 388 97 82