igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 da 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Dimensioni di installazione del motore: NEMA17/dimensione della flangia 42 mm
- Classe di protezione: IP40
- Coppia di tenuta: 0,50Nm
- Corrente nominale: 1,80A
- Avanzamento lineare/1,8° passo: 0,075mm
- Forza: 100N
- Collegamenti motore: cavetti con connettore JST, encoder con connettore JST
- Filetto multiprincipio dryspin® efficiente: DST 8x15
- Madrevite dryspin® esente da lubrificazione: 20mm
igus-icon-lieferzeitDLE-LA-0004