TPE-Lichtwellenleiter | CFLG.LB, Stecker SC (beidseitig)

LWL90428944 product image
igus-icon-lupe
  • Gradienten-Glasfaserleitung für höchste Beanspruchung
  • TPE-Außenmantel
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
  • Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-404), bioölbeständig (in Anlehnung VDMA 24568 mit Plantocut 8 S-MB von DEA getestet)
  • UV-beständig
  • PVC-frei
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeitLWL90428944
6x50/125
Stecker SC/Stecker SC
11
InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Andreas Leppert
Andreas Leppert

igus-icon-phone+41 62 388 97 75

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
Freitags: 8 - 16:30 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
Freitags: 8 - 16:30 Uhr