drygear® Apiro Getriebe mit Handklemmung, Positionsanzeiger und Handrad

RL-A10.0129 product image
igus-icon-lupe
RL-A10.0129 product image
igus-icon-lupe
RL-A10.0129 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 3
RL-A10.0129 product image
RL-A10.0129 product image
RL-A10.0129 technical drawing

Produktinformationen

  • Verfügbare Übersetzungen: 4:1, 8:1, 32:1, 64:1
  • Abtriebsmoment: 2,5Nm
  • Abtrieb: Kupplung für 8mm Wellendurchmesser
  • Antrieb: Handklemmung, Positionsanzeiger & Handrad


Im Apiro® Getriebebaukasten ist eine große Auswahl an Zubehör optional erhältlich.

Kupplungen für weitere Wellendurchmesser bis max. 12mm sind auf Anfrage erhältlich.

igus-icon-lieferzeitRL-A10.0129
4:1

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung