readycable® Servoleitung passend zu Control Techniques PB B E B B XXX, Basisleitung PVC 7,5 x d

MAT9560063 product image
igus-icon-lupe
  • Beanspruchung: Für hohe Beanspruchung
  • Außenmantel: PVC
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-4-1)
  • Silikonfrei
  • FlammwidrigGesamtschirm
  • chainflex® class: 5.5.2.1
igus-icon-lieferzeitMAT9560063
InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung