readycable® Servoleitung passend zu Beckhoff ZK4501-0024-xxxx, Verlängerungsleitung PVC 7,5 x d

MAT9371004 product image
igus-icon-lupe
  • Für hohe Beanspruchung
  • PVC-Außenmantel
  • Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-4-1)
  • Silikonfrei
  • Flammwidrig
  • Gesamtschirm
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeitMAT9371004
InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung