readycable® Leistungsleitung passend zu Fanuc LX660-8077-T271, Basisleitung PVC 7,5 x d

MAT9760907 product image
igus-icon-lupe
  • Für hohe Beanspruchung
  • PVC-Außenmantel
  • Gesamtschirm
  • Flammwidrig
  • Silikonfrei
  • UV-Beständigkeit: Mittel
  • Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-4-1)
  • CFRIP®
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeitMAT9760907
InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung