readycable® Signalleitung passend zu Kollmorgen / Danaher Motion 107915 (5 m), Basisleitung, PVC 7,5 x d

MAT9320004 product image
igus-icon-lupe
  • Für hohe Beanspruchung
  • PVC-Außenmantel
  • Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-4-1)
  • Flammwidrig
  • Silikonfrei
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeitMAT9320004
InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung