readycable® Steuerleitung passend zu Festo KPWR-MC-1-SUB-9HC-xxx, Basisleitung, PUR 6,8 x d

MAT9812320 product image
igus-icon-lupe
  • Für hohe Beanspruchung
  • DNV-zertifiziert
  • PUR-Außenmantel
  • Gesamtschirm
  • Kühlmittelbeständig
  • Kerbzäh
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • Flammwidrig
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
  • UV-beständig
  • PVC-frei
  • Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2)
  • CFRIP®
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeitMAT9812320
InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung