readycable® Adapterleitung passend zu Heidenhain 324 544-xx, Verbindungsleitung PUR 7,5 x d

MAT94902002 product image
igus-icon-lupe
  • Für sehr hohe Beanspruchung
  • PUR-Außenmantel
  • Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2)
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
  • Flammwidrig
  • Offshore
  • Kühlmittelbeständig
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • Gesamtschirm
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeitMAT94902002
InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung