readycable® Resolverleitung passend zu Jetter Kabel Nr. 523, Basisleitung, TPE 6,8 x d

MAT9941809 product image
igus-icon-lupe
1. Außenmantel: Mit Druck extrudierte, halogenfreie TPEMischung<br />2. Gesamtschirm: Extrem biegefestes Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten.<br />3. Innenmantel: Mit Druck extrudierte, zwickelfüllende TPEMischung<br />4. Aderisolation: Mechanisch hochwertige TPE-Mischung<br />5. Leiter: Feindrahtige Litze in besonders biegebeständiger Ausführung aus blanken Kupferdrähten<br />6. Zugentlastung: Zugfestes Kernelement
igus-icon-lupe
1 von 2
MAT9941809 product image
1. Außenmantel: Mit Druck extrudierte, halogenfreie TPEMischung<br />2. Gesamtschirm: Extrem biegefestes Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten.<br />3. Innenmantel: Mit Druck extrudierte, zwickelfüllende TPEMischung<br />4. Aderisolation: Mechanisch hochwertige TPE-Mischung<br />5. Leiter: Feindrahtige Litze in besonders biegebeständiger Ausführung aus blanken Kupferdrähten<br />6. Zugentlastung: Zugfestes Kernelement
  • Für sehr hohe Beanspruchung
  • TPE-Außenmantel
  • Gesamtschirm
  • Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-404), bioölbeständig (in Anlehnung VDMA 24568 mit Plantocut 8 S-MB von DEA getestet)
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
  • PVC-frei
  • UV-beständig
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeitMAT9941809
InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung