readycable® Lüfterleitung passend zu Lenze EYL002VxxxxA00J02, Verlängerungsleitung iguPUR 12,5 x d

MAT9511110 product image
igus-icon-lupe
1. Mit Druck extrudierte iguPUR-Mischung 2. Mechanisch hochwertige PVC-Mischung 3. Litzenleiter aus blanken Kupferdrähten 4. Kunststofffaden
igus-icon-lupe
1 von 2
MAT9511110 product image
1. Mit Druck extrudierte iguPUR-Mischung 2. Mechanisch hochwertige PVC-Mischung 3. Litzenleiter aus blanken Kupferdrähten 4. Kunststofffaden
  • Für flexible Beanspruchung
  • iguPUR-Außenmantel
  • Flammwidrig
  • Silikonfrei
  • UV-beständig
  • Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2)
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeitMAT9511110
InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung