readycable® Lüfterleitung passend zu Lenze EYL002VxxxxA00J02, Verlängerungsleitung PVC 6,8 x d

MAT9130043 product image
igus-icon-lupe
1. Mit Druck extrudierte, zwickelfüllende, ölbeständige PVC- Mischung 2. Mechanisch hochwertige TPE oder PVC-Mischung 3. Feindrähtiger Litzenleiter aus blanken Kupferdrähten 4. Zugfestes Kernelement
igus-icon-lupe
1 von 2
MAT9130043 product image
1. Mit Druck extrudierte, zwickelfüllende, ölbeständige PVC- Mischung 2. Mechanisch hochwertige TPE oder PVC-Mischung 3. Feindrähtiger Litzenleiter aus blanken Kupferdrähten 4. Zugfestes Kernelement
  • Für hohe Beanspruchung
  • PVC-Außenmantel
  • Flammwidrig
  • Silikonfrei
  • UV-beständig
  • Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-4-1)
  • CFRIP®
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeitMAT9130043
InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung