readycable® Servoleitung passend zu Lenze EWLMxxxGMS-025, Basisleitung PVC 10 x d

MAT9751102 product image
igus-icon-lupe
1. Außenmantel: Mit Druck extrudierte, ölbeständige PVCMischung 2. Gesamtschirm: Biegefestes Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten. 3. Bandierung: Kunststoffvlies 4. Füller: Kunststofffäden 5. Aderisolation: Mechanisch hochwertige, besonders niederkapazitive TPE-Mischung 6. Leiter: Besonders biegebeständige Ausführung aus blanken Kupferdrähten 7. Elementbandierung: Kunststofffolie 8. Schirmfolie: Aluminiumkaschierte Kunststofffolie 9. Elementschirm: Biegefestes Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten. 10.Zugentlastung: Zugfestes Kernelement
igus-icon-lupe
1 von 2
MAT9751102 product image
1. Außenmantel: Mit Druck extrudierte, ölbeständige PVCMischung 2. Gesamtschirm: Biegefestes Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten. 3. Bandierung: Kunststoffvlies 4. Füller: Kunststofffäden 5. Aderisolation: Mechanisch hochwertige, besonders niederkapazitive TPE-Mischung 6. Leiter: Besonders biegebeständige Ausführung aus blanken Kupferdrähten 7. Elementbandierung: Kunststofffolie 8. Schirmfolie: Aluminiumkaschierte Kunststofffolie 9. Elementschirm: Biegefestes Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten. 10.Zugentlastung: Zugfestes Kernelement
  • Für mittlere Beanspruchung
  • PVC-Außenmantel
  • Geschirmt
  • Ölbeständig
  • Flammwidrig
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeitMAT9751102
InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Andreas Leppert
Andreas Leppert

igus-icon-phone+41 62 388 97 75

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
Freitags: 8 - 16:30 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
Freitags: 8 - 16:30 Uhr