readycable® Motorleitung passend zu Omron R88A-CAWA-xxxS-DE, Basisleitung TPE 7,5 x d, halogenfrei

MAT9962104 product image
igus-icon-lupe
  • Beanspruchung: Für höchste Beanspruchung
  • Außenmantel: TPE
  • Gesamtschirm
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
  • UV-Beständigkeit: Hoch
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-404), bioölbeständig (in Anlehnung VDMA 24568 mit Plantocut 8 S-MB von DEA getestet)
  • PVC-frei
  • CFRIP®
  • chainflex® class: 7.6.4.1
igus-icon-lieferzeitMAT9962104
InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung