readycable® Steuerleitung passend zu Omron JZSP-CSM22-xx-E-G1, Basisleitung PUR 6,8 x d

MAT9810014 product image
igus-icon-lupe
1. Mit Druck extrudierte PUR-Mischung 2. Biegebeständiges Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten 3. Mit Druck extrudierte, zwickelfüllende TPE-Mischung 4. Mechanisch hochwertige TPE-Mischung 5. Feindrahtige Litze aus blanken Kupferdrähten 6. Zugfestes Kernelement
igus-icon-lupe
MAT9810014 product image
igus-icon-lupe
1 von 3
MAT9810014 product image
1. Mit Druck extrudierte PUR-Mischung 2. Biegebeständiges Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten 3. Mit Druck extrudierte, zwickelfüllende TPE-Mischung 4. Mechanisch hochwertige TPE-Mischung 5. Feindrahtige Litze aus blanken Kupferdrähten 6. Zugfestes Kernelement
MAT9810014 product image
  • Für hohe Beanspruchung
  • DNV-zertifiziert
  • PUR-Außenmantel
  • Gesamtschirm
  • Kühlmittelbeständig
  • Kerbzäh
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • Flammwidrig
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
  • UV-beständig
  • PVC-frei
  • Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2)
  • CFRIP®
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeitMAT9810014
InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung