readycable® Steuerleitung passend zu Omron JZSP-CSM22-xx-E-G1, Basisleitung PVC 6,8 x d

MAT9710014 product image
igus-icon-lupe
1. Mit Druck extrudierte, ölbeständige PVC-Mischung 2. Extrem biegebeständiges Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten 3. Mit Druck extrudierte, zwickelfüllende PVC-Mischung 4. Mechanisch hochwertige TPE oder PVC-Mischung 5. Feindrähtiger Litzenleiter aus blanken Kupferdrähten 6. Zugfestes Kernelement
igus-icon-lupe
MAT9710014 product image
igus-icon-lupe
1 von 3
MAT9710014 product image
1. Mit Druck extrudierte, ölbeständige PVC-Mischung 2. Extrem biegebeständiges Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten 3. Mit Druck extrudierte, zwickelfüllende PVC-Mischung 4. Mechanisch hochwertige TPE oder PVC-Mischung 5. Feindrähtiger Litzenleiter aus blanken Kupferdrähten 6. Zugfestes Kernelement
MAT9710014 product image
  • Für hohe Beanspruchung
  • PVC-Außenmantel
  • Gesamtschirm
  • Flammwidrig, FT4
  • Silikonfrei
  • UV-beständig
  • Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-4-1)
  • CFRIP®
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeitMAT9710014
InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung