readycable® Steuerleitung passend zu Omron JZSP-CSM22-xx-E-G1, Basisleitung PVC 7,5 x d

MAT9712102 product image
igus-icon-lupe
1. Mit Druck extrudierte PVC-Mischung 2. Biegebeständiges Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten 3. Mit Druck extrudierte, zwickelfüllende PVC-Mischung 4. Mechanisch hochwertige TPE-Mischung 5. Feindrahtige Litze aus blanken Kupferdrähten 6. Zugfestes Kernelement
igus-icon-lupe
1 von 2
MAT9712102 product image
1. Mit Druck extrudierte PVC-Mischung 2. Biegebeständiges Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten 3. Mit Druck extrudierte, zwickelfüllende PVC-Mischung 4. Mechanisch hochwertige TPE-Mischung 5. Feindrahtige Litze aus blanken Kupferdrähten 6. Zugfestes Kernelement
  • Für mittlere Beanspruchung
  • PVC-Außenmantel
  • Gesamtschirm
  • Flammwidrig
  • Silikonfrei
  • Keine Ölbeständigkeit
  • CFRIP®
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeitMAT9712102
InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung