readycable® Geberleitung passend zu SEW 1332 7437, Anschlussleitung, PUR 7,5 x d

MAT9841402 product image
igus-icon-lupe
  • Für sehr hohe Beanspruchung
  • PUR-Außenmantel
  • Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2)
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
  • Flammwidrig
  • Offshore
  • Kühlmittelbeständig
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • Gesamtschirm
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeitMAT9841402
InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.