readycable® cavo motore, SEW 0199 5502, cavo di prolunga (Amphenol), PVC 7.5 x d

MAT9411006 product image
igus-icon-lupe
  • Per applicazioni heavy duty
  • Guaina esterna in PVC
  • Schermatura totale
  • Non propagante la fiamma
  • Privo di silicone
  • Resistenza ai raggi UV: media
  • Resistente agli oli (in conformità alla DIN EN 50363-4-1)
  • CFRIP®
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitMAT9411006
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definisce la lunghezza del cavo come la lunghezza totale, inclusi i connettori o l'assemblaggio.