Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

HUMMEL pressacavi HSK-K

  • Grado di protezione: IP 68 – 10 bar / IP 69K
    nella gamma di fissaggio specificata
    solo con O-Ring opzionale
Scheda tecnica
Download

Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h