Linienportal | DLE-LG-0002-ED | bis 1 m/s | Arbeitsraum 1500 x 750 mm

DLE-LG-0002-ED product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0002-ED product image
igus-icon-lupe
1 von 2
DLE-LG-0002-ED product image
DLE-LG-0002-ED product image

Produktinformation

  • Nutzlast bis zu 5,0 kg
  • Arbeitsraum erweiterbar bis 3000 x 1000 mm 
  • Freiheitsgrade: 2
  • Geschwindigkeit: bis zu 1,0 m/s
  • Wiederholgenauigkeit ± 0,5 mm


Optional erhältlich

igus-icon-lieferzeitDLE-LG-0002-ED
Ohne Steuerung