- Für 140 mm Wellen
- Geteiltes Gehäuse aus solarmid G und verzinktem Blechbügel
- Geteilter, sphärischer Lagereinsatz aus iglidur P UV
- Niedrige Bauhöhe
- Hohe UV-Beständigkeit
- Schmier-, wartungs- und Stick-Slip-frei
Change Language :
igubal ESRM-2.0 – die zweite Generation unseres Stehlagers für die Solarbranche mit Wellen-Aufnahme
Das sphärische Stehlager ESRM-2.0 verfügt über eine reduzierte Gesamtbauteilhöhe und ersetzt die bisherige obere Gehäusehälfte durch einen 2‑mm verzinkten Blechbügel. Trotz der geringen Materialstärke gewährleistet dieser eine hohe strukturelle Steifigkeit. Die Magnelis® Beschichtung bietet einen selbstheilenden Korrosionsschutz und erhöht die Dauerbeständigkeit des Bauteils. Das Gehäuseunterteil besteht aus solarmid G, während die sphärische Lagerkomponente aus iglidur P UV gefertigt ist. Beide Werkstoffe weisen eine etwa dreifach erhöhte UV‑Stabilität gegenüber den Materialien der ersten Generation auf.
Eine gezielte Materialumverteilung steigert die strukturelle Stabilität und mit der kompakteren Bauform bietet diese Version einen Kostenvorteil gegenüber den Vorgängermodellen.