- Baugröße: NEMA 34 / Flanschmaß 86 mm
- Schutzart: IP65
- Haltemoment: 5,90 Nm
- Nennstrom: 6,40 A
- Motoranschluss: Anschlussleitung und Encoderleitung in 1m mit Molex-Stecker
- Wellendichtung verhindert Eindringen von Wasser
Change Language :
Schrittmotoren mit Drehgeber für feuchte Umgebung
Die Schrittmotoren in IP65 mit integriertem inkrementellem Drehgeber sind bestimmt für Anwendungen in feuchten Bereichen. Dieser kompakte Motor kann mit gutem Drehmoment und hohen Drehzahlen überzeugen. Er arbeitet präzise, glänzt durch seine einfache Ansteuerung, ist robust und kosteneffektiv.
Seine Anwendung findet der Schrittmotor in Messgeräten oder in der industriellen Automatisierung. Der Motoranschluss ist hier eine Leitung mit einem Molex-Stecker. Diese ragt 1m aus dem hinteren Teil des Motorgehäuses. Der Vorteil dieses Anschlusses ist es, dass dieser kostengünstiger im Vergleich zum metrischen Stecker ist. Ebenfalls besitzt der Encoder einen Molex-Stecker. Damit nicht nur das Motorgehäuse eine Schutzart von IP65 aufweist, ist dieser Motor noch mit einem Wellendichtring ausgestattet worden. Somit weist der komplette Motor eine IP65 Klassifizierung auf.
![]()
Technik verbessern:
Kosten senken:
Beweise:
Nachhaltigkeit: