Komplett-Set E4.56 | Verfahrwege: 8 - 24 m | Innenhöhe: 56 mm

<p><b>1 Komplett-Set besteht aus:</b></p><p></p><p>+ Energieketten der Serie E4.32<br>+ Anschlusselemente<br>+ Trennstege<br>+ Führungsrinne mit Gleitschiene<br>+ Führungsrinne ohne Gleitschiene<br>+ Schraubendreher<br>+ Zugentlastungen</p>
igus-icon-lupe

1 Komplettset besteht aus:

  • Energieketten der Serie E4.56
  • Anschlusselemente
  • Führungsrinne mit Gleitschiene
  • Führungsrinne ohne Gleitschiene
  • Schraubendreher + Trennstege
  • Zugentlastungen

  • Robust, geräuscharm, modular
igus-icon-lieferzeitPACK.E4.56.10.150.0.10000