igus-icon-lupe
- Betriebsspannung: 10 - 30 VDC
- Schaltstrom max.: 200 mA
- Schaltfrequenz max.: 4000
- Schutzart: IP67
Art-Nr.
Der Initiator, auch End- bzw. Referenzschalter genannt, dient dazu Linearachsen mit einer Endstufen-Kombination in der Verfahrlänge einzugrenzen und vor allem zu schützen. Außerdem sind sie für eine Referenzfahrt bei inkrementellen Encodern unverzichtbar. Die Initiatoren mit dem Metallgehäuse sind mit einem Öffner und einer 2m langen Anschlussleitung erhältlich. Des Weiteren wird zwischen dem PNP und NPN Schaltausgang unterschieden. Bei dem PNP Ausgang wird der Pluspol geschaltet und bei dem NPN Ausgang wird der Minuspol geschaltet.