igubal KBLM-2.0 und KBRM-2.0 – wartungsfreie metallische Gelenkköpfe mit Innengewinde für hohe Lasten
Die igubal Gelenkköpfe KBLM-2.0 und KBRM-2.0 mit Innengewinde sind die ideale Lösung für Anwendungen mit hohen statischen und dynamischen Belastungen. Sie sind wahlweise aus Edelstahl (1.4301) mit Kalotte aus Edelstahl (1.4028) oder aus verzinktem Stahl (1.0503) mit Kalotte aus hartverchromtem Stahl (1.3505) erhältlich und stellen mit ihrem Gleitring aus Hochleistungskunststoff eine schmierfreie Alternative zu konventionellen Gelenkköpfen dar. Der in dem gesamten Kunststoff enthaltene Festschmierstoff, setzt sich im Laufe der Zeit in mikroskopisch kleinen Mengen frei und sorgt für einen wartungsfreien Trocklauf. Je nach Anforderung stehen verschiedene iglidur® Werkstoffe zur Verfügung:
- iglidur J – der vielseitige Allrounder mit sehr guten Verschleißeigenschaften
- iglidur X – für extreme Temperaturen (-100 °C - +250 °C, kurzzeitig +315 °C)
- iglidur A181 – für FDA-konforme Anwendungen im Lebensmittel- und Pharmabereich
- iglidur G – speziell für Anwendungen mit Wechselbelastung
igubal 2.0-Gelenkköpfe finden in vielen Industrien Anwendung um dynamische Kräfte in Schwenk-, Kipp- und Drehbewegungen zu übertragen. Wellendurchmesser, Gewinderichtung, Gewindeart, Ringmaterial und Gehäusematerial können ausgewählt werden.