- Maßreihe:
E, in Anlehnung an DIN ISO 12240
- Material
Gehäuse: igumid G
- Material
Kalotte: iglidur® J
- Sehr
einfache Montage durch Einclipsen in Bleche
Change Language :
igubal ECLM – das Clips Gelenklager für einfache und platzsparende Montage
Das igubal ECLM Clips Gelenklager zeichnet sich durch seine besonders einfache Montage aus. Es kann mühelos in Bleche eingeclipst werden, wodurch keine zusätzliche axiale Sicherung erforderlich ist. Diese Eigenschaft macht das ECLM zu einer äußerst praktischen Lösung für Anwendungen, bei denen eine schnelle und unkomplizierte Installation gefragt ist.
Das Gehäuse des ECLM besteht aus igumid G, einem schlagfesten und langfaserverstärkten Polymer, das für Temperaturen von -40°C bis +120°C geeignet ist und kurzzeitig bis +180°C belastet werden kann. Dieses Material sorgt für eine hohe Formbeständigkeit. Die Kalotte besteht aus dem verschleißfesten iglidur J, das eine lange Lebensdauer und hervorragende Verschleißfestigkeit bietet.
Dank seiner extrem geringen Bauhöhe und der platzsparenden, dünnwandigen Konstruktion eignet sich das ECLM ideal für Anwendungen mit begrenztem Bauraum. Trotz der kompakten Bauweise bietet das Clips Gelenklager die bewährte Qualität und Zuverlässigkeit der igubal Gelenklager.
Die igubal Gelenklager sind eine herausragende Lösung für vielfältige Anwendungen, bei denen es auf hohe Leistung, Wartungsfreiheit und Schmutzunempfindlichkeit ankommt. Sie bieten zahlreiche Vorteile gegenüber herkömmlichen metallischen Gelenklagern und sind eine kostengünstige, leichte und robuste Wahl für den Maschinen- und Anlagenbau.
Mehr Informationen zu der Kugelkalotte:
iglidur J: -50°C bis +90°C, kurzzeitig +120°C