igubal® GelenklagerDer Einsatz von Gelenklagern ist in der Regel verbunden mit hohen Gewichten der Lager, schwierigem Einbau und hohen Kosten. Meist ist längerfristig doch Wartung erforderlich, und die Lager sind nur in Sonderausführungen korrosionsbeständig. Oft sind Wälz- oder Gleitlager durch Kantenbelastung übermäßig belastet und fallen vorzeitig aus, oder Lager müssen umständlich nachjustiert, nachgerieben oder umgebaut werden, um Fluchtungsfehler auszugleichen. igubal®-Gelenklager machen Schluss mit all diesen Nachteilen und eröffnen durch ihre Konstruktion völlig neue Möglichkeiten: Sie sind leicht zu handhaben, kostengünstig, sehr leicht und sehr robust.
Das Gehäuse besteht aus igumid G, einem besonders schlagfesten, langfaserverstärkten Polymer. Langzeitig geeignet für Temperaturen von -30 °C bis +80 °C.
Hier ist die Kugelkalotte aus iglidur® UW gefertigt, einem Werkstoff für Unterwasseranwendungen mit höheren Temperaturen bis +250°C. Die Gleitlager können zudem mediengeschmiert in Chemikalien laufen.
- Wartungsfreier Trockenlauf
- Einfache Montage
Typische Anwendungsbereiche- Lebensmittelbranche
- Schienenverkehrstechnik
- Automobilindustrie
- Anlagenbau
Viele weitere Anwendungsbereiche finden Sie bei unseren Branchenlösungen
Wann nehme ich es?- Wenn ich hohe axiale und radiale Belastung habe
- Bei einfachster Montage
- Wenn extrem geringe Bauräume vorliegen
- Wenn Chemikalienbeständigkeit gewünscht ist
- Wenn eine kostengünstige Alternative gewünscht ist
- Wenn schmutzunempfindliche Lager benötigt werden
- Wenn Fluchtungsfehler ausgeglichen werden sollen
| Wann nehme ich es nicht?- Wenn Temperaturen über +80 °C herrschen
- Wenn Abmessungen über 30 mm benötigt werden
- Wenn Rotationsgeschwindigkeiten von über 0,5 m/s realisiert werden sollen
Nutzen Sie unsere Filtermöglichkeiten, um das geeignete Produkt zu finden |
ToleranzenWartungsfreie igubal®-Gelenklager werden mit einer Toleranz im Innendurchmesser nach E10 ausgelegt. Die Welle sollte zwischen h6 und h9 toleriert sein. Durch das Lagerspiel können Ausdehnungen der Lager bei Erwärmung ausgeglichen werden.
Prüfen des InnendurchmessersMontageigubal®-Gelenklager werden in eine H7-Bohrung eingepresst und axial gesichert. Ein exaktes Ausrichten der Lagergehäuse ist nicht erforderlich, da das Gelenklager Fluchtungsfehler selbständig ausgleicht.