igubal® FlanschlagerFür die Lagerung von Wellenenden oder Wellendurchführungen wurden igubal®-Flanschlager entwickelt.
Das Gehäuse besteht aus RN33, einem Material mit guter Formbeständigkeit, hoher Oberflächengüte und geringem Verzug.
Hier ist die Kugelkalotte aus iglidur® J gefertigt, einem Werkstoff, der sich durch geringe Feuchtigkeitsaufnahme, niedrigste Reibwerte im Trockenlauf und äußerst geringe Stick-Slip-Neigung auszeichnet. Letzteres ist besonders wichtig bei geringen Belastungen und sehr langsamen Bewegungen.
- Vormontierte Anlieferung
- Variante mit Einsteckfüßen
- Schmutzunempfindlich
- Sehr geringes Gewicht
- Wartungsfreier Trockenlauf
- Geringes Gewicht
- Geringer Bauraum
- Für hohe statische Lasten
- Hohe Steifigkeit und Dauerfestigkeit
- Lebensdauer berechenbar
- Wartungsfreier Trockenlauf
Typische Anwendungsbereiche- Anlagenbau
- Automation
- Agrar
- Maschinenbau
- Lebensmittelbranche
Viele weitere Anwendungsbereiche finden Sie bei unseren Branchenlösungen
Wann nehme ich es?- Wenn Chemikalienbeständigkeit gewünscht ist
- Wenn eine kostengünstige Alternative gewünscht ist
- Wenn schmutzunempfindliche Lager benötigt werden
- Wenn Fluchtungsfehler ausgeglichen werden sollen
| Wann nehme ich es nicht?- Wenn Temperaturen über +80 °C herrschen
- Wenn ein integrierter Stellring benötigt wird
- Wenn Abmessungen über 50 mm benötigt werden
- Wenn Rotationsgeschwindigkeiten von über 0,5 m/s realisiert werden sollen
Nutzen Sie unsere Filtermöglichkeiten, um das geeignete Produkt zu finden |
EinsatzgebieteDa auch igubal®-Flanschlager für wartungsfreien Trockenlauf geeignet sind, kommen sie besonders für Anwendungen infrage, bei denen der Einbauort schwer zugänglich ist, in feuchter oder nasser Umgebung liegt oder spezielle Hygieneanforderungen stellt. So finden sich igubal®-Flanschlager zum Beispiel in Waschbürstensteuerungen, in Fassaden-Sonnenschutzanlagen, in der Fördertechnik und in Bäckereimaschinen.
MontageEin exaktes Ausrichten der Lagergehäuse ist nicht erforderlich, da das Flanschlager Fluchtungsfehler selbstständig ausgleicht. Gesonderte Stellringe können zur Fixierung der Welle genutzt werden.