igubal® Stehlagerigubal®-Stehlager sind besonders einfach zu montierende Lagereinheiten, die Fluchtungsfehler ausgleichen und Kantenpressungen vermeiden.
Das Gehäuse besteht aus igumid G, einem besonders schlagfesten, langfaserverstärkten Polymer. Langzeitig geeignet für Temperaturen von -30 °C bis +80 °C.
Bei den Standard-Stehlagern ist die Kugelkalotte aus iglidur® W300 gefertigt, einem Werkstoff, der sich durch niedrigste Reibwerte im Trockenlauf und äußerst geringe Stick-Slip-Neigung auszeichnet. Letzteres ist besonders wichtig bei geringen Belastungen und sehr langsamen Bewegungen.
- Wartungsfreier Trockenlauf
- Hohe Steifigkeit
- Sehr hohe Dauerfestigkeit bei wechselnden Belastungen
- Ausgleich von Fluchtungsfehlern und Kantenbelastungen
- Korrosions- und chemikalienbeständig
- Hohes Dämpfungsvermögen
- Geeignet für rotierende, oszillierende, axiale Bewegungen
- Sehr geringes Gewicht
Typische Anwendungsbereiche- Anlagenbau
- Automation
- Maschinenbau
- Lebensmittelbranche
- Agrar
Viele weitere Anwendungsbereiche finden Sie bei unseren Branchenlösungen
Wann nehme ich es?- Wenn Chemikalienbeständigkeit gewünscht ist
- Wenn eine kostengünstige Alternative gewünscht ist
- Wenn schmutzunempfindliche Lager benötigt werden
- Wenn Fluchtungsfehler ausgeglichen werden sollen
| Wann nehme ich es nicht?- Wenn Temperaturen über +80 °C herrschen
- Wenn ein integrierter Stellring benötigt wird
- Wenn Abmessungen über 50 mm benötigt werden
- Wenn Rotationsgeschwindigkeiten von über 0,5 m/s realisiert werden sollen
Nutzen Sie unsere Filtermöglichkeiten, um das geeignete Produkt zu finden |
EinsatzgebieteDa auch igubal® Stehlager für wartungsfreien Trockenlauf geeignet sind, kommen sie besonders für Anwendungen infrage, bei denen der Einbauort schwer zugänglich ist, in feuchter oder nasser Umgebung liegt oder spezielle Hygieneanforderungen stellt. So finden sich igubal® Stehlager zum Beispiel in Waschbürstensteuerungen, in Fassaden-Sonnenschutzanlagen, in der Fördertechnik und in Bäckereimaschinen.
Montageigubal®-Stehlager sind für die Befestigung mit zwei Schrauben ausgelegt. Ein exaktes Ausrichten der Lagergehäuse ist nicht erforderlich, da das Gelenklager Fluchtungsfehler selbständig ausgleicht. Gesonderte Stellringe können zur Fixierung der Welle genutzt werden.