- Maßreihe: K, in Anlehnung an DIN ISO
12240
- Material Gehäuse: RN33
- Material Kalotte: iglidur® J
- Trockenlauf und Wartungsfreiheit
Change Language :
igubal KSTM GT – einfache Montage und hohe Leistung
Das igubal KSTM GT Stehlager der Maßreihe K besticht durch sein geteiltes Gehäuse, das aus RN33 gefertigt ist. Dieses Material zeichnet sich durch hohe Formbeständigkeit und Oberflächengüte aus und ist für Temperaturen von -40°C bis +120°C geeignet, wobei es kurzzeitig bis +180°C belastet werden kann. Die Teilung in zwei Gehäusehälften erleichtert die Montage erheblich, da kein unnötiges Durchfädeln mit schweren Wellen erforderlich ist. Für Wellendurchmesser von 40 und 50 mm gibt es zudem die Option mit geteilter Kalotte.
Die Kalotten bestehen aus iglidur J, das sich durch hohe Verschleißfestigkeit und geringe Feuchtigkeitsaufnahme auszeichnet. Dieses Material enthält Festschmierstoffe, die externe Schmierstoffe dauerhaft ersetzen und das Lager wartungsfrei machen. Dies bietet sowohl ökonomische als auch ökologische Vorteile.
Das KSTM GT Stehlager ermöglicht eine einfache Montage an Ort und Stelle und ist für hohe statische Lasten ausgelegt. Die Befestigung erfolgt mittels M12-Schrauben, was eine sichere und stabile Installation gewährleistet. Trotz seiner hohen Belastbarkeit zeichnet sich das Lager durch geringen Bauraum und geringes Gewicht aus, was es ideal für kompakte und leichte Anwendungen macht. Die hohe Steifigkeit und Dauerfestigkeit sorgen für eine langfristige und zuverlässige Leistung.
Mehr Informationen zu der Kugelkalotte:
iglidur J geteilt: -50°C bis +90°C, kurzzeitig +120°C

Video-Beratung per Microsoft Teams:
Buchen Sie Ihren Termin für eine Video-Beratung per MS Teams hier.
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 17 Uhr
Freitag: 8 – 16:30 Uhr
Persönlich:
Montag – Donnerstag: 8 – 17 Uhr
Freitag: 8 – 16:30 Uhr