Jeder iglidur®-Werkstoff besitzt eine Reihe besonderer Eigenschaften, die seine Eignung für bestimmte Anwendungen und Anforderungen ausmachen. Der iglidur® X-Werkstoff bietet hohe Temperaturbeständigkeit in Verbindung mit hoher Druckfestigkeit und chemischer Beständigkeit.
Materialeigenschaften
Für Temperaturen von –100 °C bis + 250 °C im Dauerbetrieb
Universelle Chemikalienbeständigkeit
Hohe Druckfestigkeit
Sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme
Hervorragende Verschleißfestigkeit im gesamten Temperaturbereich
Typische Anwendungsbereiche
Anlagenbau
Modellbau
Möbel/Industrial Design
Viele weiterer Anwendungsbereiche finden Sie bei unseren Branchenlösungen
Wann nehme ich es?
Wenn wartungsfreie Werkstoffe benötigt werden
Wenn Bauteile der Maßreihe K eingesetzt werden sollen
Wenn hohe Druckfestigkeit gefordert wird
Wenn hohe Elastizität gewünscht wird
Wann nehme ich es nicht?
Wenn über +250 °C herrschen
Wenn Abmessungen über 10 mm benötigt werden
Wenn Rotationsgeschwindigkeiten von über 0,5 m/s realisiert werden sollen
Wartungsfreie igubal®-Kalotten werden mit einer Toleranz im Innendurchmesser nach E10 ausgelegt. Die Welle sollte zwischen h6 und h9 toleriert sein. Alle Werte ohne Toleranzangabe werden nach DIN ISO 2768-m behandelt.