PMAFLEX PIS/PIH: Höchstflexible, mittelschwere Wellrohre - schwarz

I-PIST-07B product image
igus-icon-lupe
I-PIST-07B technical drawing
igus-icon-lupe
I-PIST-07B technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 3
I-PIST-07B product image
I-PIST-07B technical drawing
I-PIST-07B technical drawing
  • Speziell modifiziertes Polyamid 12
  • PIS: mittelschwer (Nennweite 07 bis 48)
  • PIH: schwer (Nennweite 56 bis 125)
  • Selbstverlöschend
  • Halogen- und cadmiumfrei
  • Gute mechanische Eigenschaften auch bei tiefen Temperaturen
  • Temperaturbereich: -50 °C bis +95 °C; kurzzeitig: +150 °C
  • Chemische Beständigkeit: Gegen Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, Alkalien, Säuren und Basen u.a.
igus-icon-lieferzeit-dotI-PIST-07B
7
Feinprofil T - enge Biegeradien

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung