igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
32 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
28 mm

Öffnungsprinzip
Im Innen- und Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
50 mm
Biegeradius [R]
63 mm
Artikelstruktur & Preisberechnung
Außermittige Einspeisung
mm
Gesamtpreis
CHF 4.69 / Kettengliedzzgl. MwSt. und VersandCHF 84.42
in 3-4 Arbeitstagen versandfertig
Stückliste
(1)e-kette®
Art-Nr. : E4.32.05.063.0CHF 84.42
Energiekettenserie E4.32 | vollstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 32 mmEinbauart
igus-icon-checkFreitragend
Gleitend
Hängend
Energiekette
igus-icon-lieferzeitE4.32.05.063.05063